|
|
|
LE1D12M7
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 12 A - tuljava 220 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LE
|
Kratko ime naprave
|
LE1D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Bimetalni releji Naročeni ločeno
Kontaktor
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Moč motorja kW
|
3 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
12 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO20 Dno
|
Width
|
88 mm
|
Višina
|
166 mm
|
Globina
|
128,5 mm
|
Product weight
|
0,92 kg
|
Okolje
Material
|
Polikarbonat
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
882,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
39,220 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|