|
|
|
LE1D35F7
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 35 A - 110 V AC tuljava
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LE
|
Kratko ime naprave
|
LE1D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Bimetalni releji Naročeni ločeno
Kontaktor
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Moč motorja kW
|
15 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
15 kW pri415 V AC 50/60 Hz
15 kW pri440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
26,5 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
110 V AC 50/60 Hz
|
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO25 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 ISO25 Dno
|
Width
|
101 mm
|
Višina
|
201 mm
|
Globina
|
153,5 mm
|
Product weight
|
4,32 kg
|
Okolje
Material
|
Polikarbonat
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,32 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|