|
|
|
LE1D65AQ7
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 65 A - tuljava 380 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LE
|
Kratko ime naprave
|
LE1D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Bimetalni releji Naročeni ločeno
Kontaktor
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Moč motorja kW
|
30 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
37 kW pri415 V AC 50/60 Hz
37 kW pri440 V AC 50/60 Hz
37 kW pri500 V AC 50/60 Hz
37 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
65 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V AC 50/60 Hz
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 ISO32 Zgoraj
3 1 ISO20 + 2 ISO32 Dno
|
Width
|
200 mm
|
Višina
|
300 mm
|
Globina
|
158,4 mm
|
Product weight
|
4,85 kg
|
Okolje
Material
|
Jeklena pločevina
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|