|
|
|
LE1GVMEK
TeSys LE - omara za zaganjalnik DOL z odklopnikom
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
LE
|
Kratko ime naprave
|
LE1GVME
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Material
|
Polikarbonat
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Kontaktor Naročeni ločeno
Odklopnik Naročeni ločeno
Tesnilni komplet
|
Komplementarno
Width
|
101 mm
|
Višina
|
201 mm
|
Globina
|
94 mm
|
Product weight
|
0,74 kg
|
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 ISO25 Zgoraj
2 ISO25 Dno
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
544,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,584 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|