Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LE1M35M708 |
Schneider-Electric
 
LE1M35M708 slika – Schneider- scope
LE1M35M708
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 1,8 do 2,6 A - 220 V AC tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LE
Kratko ime naprave LE1M
Izdelek ali sestavni del Zaprt DOL motorni zagon
Aplikacija naprave Standard
Kategorija uporabe AC-3
Sestava naprave Kontaktor
Ozemljitveni terminal
Nevtralni terminal
Bimetalni releji
Območje nastavitve toplotne zaščite 1,8…2,6 A
Moč motorja kW 0,37 kW pri240 V AC 50/60 Hz
0,75 kW pri415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
1,1 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
Komplementarno
Lokalno signaliziranje Delovanje: LED ( Rumena)
Številka kabelske uvodnice 2 ISO20 Zgoraj
2 ISO25 Zgoraj
2 Pg 13 Zgoraj
2 Pg 21 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 ISO25 Dno
2 Pg 13 Dno
2 Pg 21 Dno
2 Pg 16 Zgoraj
2 Pg 16 Dno
Width 78 mm
Višina 160 mm
Globina 108 mm
Teža izdelka 0,6 kg
Okolje
Material ABS
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Okoljske značilnosti Standard
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,500 cm
Paket 1 Teža 572,500 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,673 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 66,768 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 months