|
|
|
LE1M35V706
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 0,8 do 1,2 A - 400 V AC tuljava
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LE
|
Kratko ime naprave
|
LE1M
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Kontaktor
Ozemljitveni terminal
Nevtralni terminal
Bimetalni releji
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
0,8…1,2 A
|
Moč motorja kW
|
0,18 kW pri240 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri415 V AC 50/60 Hz
0,18 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Lokalno signaliziranje
|
Delovanje: LED ( Rumena)
|
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO25 Zgoraj
2 Pg 13 Zgoraj
2 Pg 21 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 ISO25 Dno
2 Pg 13 Dno
2 Pg 21 Dno
2 Pg 16 Zgoraj
2 Pg 16 Dno
|
Width
|
78 mm
|
Višina
|
160 mm
|
Globina
|
108 mm
|
Product weight
|
0,6 kg
|
Okolje
Material
|
ABS
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
576,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,774 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|