|
|
|
LE3D09V7
TeSys LE - zaprt zaganjalnik zvezda-trikot - 9 A - tuljava 400 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LE
|
Kratko ime naprave
|
LE3D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt zvezda-trikot motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Material
|
Polikarbonat
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Bimetalni releji Naročeni ločeno
Star-delta kontaktorji
Mehanska blokada
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
9 A AC-3
|
Moč motorja kW
|
4 kW pri220 V
7,5 kW pri415 V
7,5 kW pri440 V
7,5 kW pri380/400 V
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki
Krmilno vezje: Vijačni priključki
|
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO25 Zgoraj
2 ISO32 Zgoraj
2 ISO40 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 ISO25 Dno
2 ISO32 Dno
2 ISO40 Dno
|
Width
|
186 mm
|
Višina
|
348 mm
|
Globina
|
175,5 mm
|
Product weight
|
3,65 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
29,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,356 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
28,636 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|