|
|
|
LE4D25P7
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 25 A - 230 V AC tuljava
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LE
|
Kratko ime naprave
|
LE4D
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Standard
|
Material
|
Polikarbonat
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Bimetalni releji Naročeni ločeno
Kontaktor
Varovalčni odklopnik
|
Moč motorja kW
|
11 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
11 kW pri415 V AC 50/60 Hz
11 kW pri440 V AC 50/60 Hz
15 kW pri500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
25 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A 10 x 38 mm aM
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Zelena I
Tipka Zaustavitev/ponastavitev Rdeča O
|
Komplementarno
Številka kabelske uvodnice
|
2 ISO20 Zgoraj
2 ISO25 Zgoraj
2 ISO32 Zgoraj
2 ISO40 Zgoraj
2 ISO20 Dno
2 ISO25 Dno
2 ISO32 Dno
2 ISO40 Dno
|
Width
|
186 mm
|
Višina
|
330 mm
|
Globina
|
175,5 mm
|
Product weight
|
2,2 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
29,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,238 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
27,940 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|