|
|
|
LG1K065M710
TeSys LG - zaprt zaganjalnik DOL - 4 do 6,3 A - tuljava 220/230 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LG
|
Kratko ime naprave
|
LG1K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Varnost
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Kontaktor
Ločilno stikalo
Odklopnik
|
Moč motorja kW
|
3 kW pri440 V AC 50/60 Hz
1,1 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
4…6,3 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Bela I
Tipka Zaustavitev Črna O
Vrtljivia ročica Izklop v sili Rdeča
|
Komplementarno
Številka kabelske uvodnice
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
|
Width
|
175 mm
|
Višina
|
165 mm
|
Globina
|
165 mm
|
Product weight
|
0,97 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Material
|
Polikarbonat
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,742 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|