|
|
|
LG7K06Q705
TeSys LG - zaprt zaganjalnik DOL - 0,63 do 1 A - tuljava 380/400 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LG
|
Kratko ime naprave
|
LG7K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Varnost
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Kontaktor
Odklopnik
|
Moč motorja kW
|
0,12 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
0,25 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
0,63…1 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Bela I
Tipka Zaustavitev Črna O
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
|
Komplementarno
Standardi
|
IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Številka kabelske uvodnice
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
|
Višina
|
165 mm
|
Globina
|
177 mm
|
Product weight
|
1,3 kg
|
Width
|
175 mm
|
Okolje
Material
|
Polikarbonat
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,562 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
31,948 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|