Schneider-Electric
 
LG8K06M707 slika – Schneider- scope
LG8K06M707
TeSys LG - zaprt rever. zagan. DOL - 1,6 do 2,5 A - tuljava 220/230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LG
Kratko ime naprave LG8K
Izdelek ali sestavni del Zaprt DOL reverzibilni motorni zagon
Aplikacija naprave Varnost
Kategorija uporabe AC-3
Sestava naprave Povratni kontaktor
Odklopnik
Moč motorja kW 0,37 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
0,75 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
1,1 kW pri440 V AC 50/60 Hz
Območje nastavitve toplotne zaščite 1,6…2,5 A
[Uc] control circuit voltage 220/230 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka Zaustavitev Črna O
Izbirno stikalo z 2 položajema Start Črna I-II
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
Komplementarno
Width 175 mm
Višina 165 mm
Globina 146 mm
Product weight 1,64 kg
Številka kabelske uvodnice 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
Okolje
Standardi IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Za omaro)
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 60529
Material Polikarbonat
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,0 cm
Paket 1 Širina 26,0 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 1,884 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 19,804 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev