Schneider-Electric
 
LG8K06Q7 slika – Schneider- scope
LG8K06Q7
TeSys LG - zaprt reverzirni zaganjalnik DOL - 6 A - tuljava 380/400 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LG
Kratko ime naprave LG8K
Izdelek ali sestavni del Zaprt DOL reverzibilni motorni zagon
Aplikacija naprave Varnost
Kategorija uporabe AC-3
Sestava naprave Odklopnik Naročeni ločeno
Povratni kontaktor
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A AC-3
[Uc] control circuit voltage 380/400 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka Zaustavitev Črna O
Izbirno stikalo z 2 položajema Start Črna I-II
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
Komplementarno
Width 175 mm
Višina 165 mm
Globina 146 mm
Številka kabelske uvodnice 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
Okolje
Standardi IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Za omaro)
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 60529
Material Polikarbonat
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,500 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 1,636 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 32,716 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev