Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LGY125014 |
Schneider-Electric
 
LGY125014 slika – Schneider- scope
LGY125014
Linergy DS - vijačni distrib. blok 1 P - 250 A - 14 odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy DS
Izdelek ali sestavni del Razdelilni blok
Komplementarno
Montažna podpora DIN letev
Združljivost serije/obsega Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Opis polov 1P
Distribucijski bloki (izhodi) 14 odprtin
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
440 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 250 A pri40 °C
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 14,4 kA za1 s
[Ipk] Dovoljen konični tok 60 kA
Povezave - terminali Distribucija: Vijačni priključek 4 kabel/li1,5…16 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 4 kabel/li1,5…10 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 8 kabel/li2,5…25 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 8 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li35…120 mm² Togo
Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li23…95 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 1 kabel/li1,5…50 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 1 kabel/li1,5…35 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač7,5 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač7,5 mm
Napajanje: 10 N.m Ploščat izvijač15,3 mm
Napajanje: 10 N.m PZ2 izvijač15,3 mm
Distribucija: 4 N.m Ploščat izvijač10 mm
Distribucija: 4 N.m PZ2 izvijač10 mm
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač6 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač6 mm
9 mm rastri 5
Višina 85 mm
Width 45 mm
Globina 50,5 mm
Teža izdelka 0,252 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Okolje
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III
Dielektrična trdnost 2500 V
Standardi EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 253,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,670 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months