Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LGY410028 |
Schneider-Electric
 
LGY410028 slika – Schneider- scope
LGY410028
Linergy DS - vijačni distrib. blok 4P - 100 A - 28 odprtin
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy DS
Izdelek ali sestavni del Razdelilni blok
Komplementarno
Montažna podpora DIN letev
Združljivost serije/obsega Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compact
Združljivost izdelkov Spacial omare
Opis polov 4P
Distribucijski bloki (izhodi) 4 x 7 odprtin
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
440 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A pri40 °C
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 3 kA za1 s
[Ipk] Dovoljen konični tok 24 kA
Povezave - terminali Napajanje: Vijačni priključek 2 kabel/li2,5…25 mm² Togo
Napajanje: Vijačni priključek 2 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 5 kabel/li1,5…16 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 5 kabel/li1,5…10 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Napajanje: 2 N.m Ploščat izvijač7,5 mm
Napajanje: 2 N.m PZ2 izvijač7,5 mm
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač5,5 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač5,5 mm
9 mm rastri 8
Višina 100 mm
Width 71 mm
Globina 50,5 mm
Teža izdelka 0,21 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Okolje
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III
Dielektrična trdnost 2500 V
Standardi EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,400 cm
Paket 1 Teža 245,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 34
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,880 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 272
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 84,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months