|
|
|
LGY416048
Linergy DS - vijačni distrib. blok 4 P - 160A - 48 odprtin
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy DS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilni blok
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|
Opis polov
|
4P
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
4 x 12 odprtin
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC Ph / N
440 V AC Ph / Ph
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
160 A pri40 °C
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
8,4 kA za1 s
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
36 kA
|
Povezave - terminali
|
Distribucija: Vijačni priključek 8 kabel/li2,5…25 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 8 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 3 kabel/li4…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li25…70 mm² Togo
Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li16…50 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 3 kabel/li10…35 mm² Togo
|
Zatezni moment
|
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač7,5 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač7,5 mm
Napajanje: 5 N.m Ploščat izvijač12 mm
Napajanje: 5 N.m PZ2 izvijač12 mm
Distribucija: 2,5 N.m Ploščat izvijač9 mm
Distribucija: 2,5 N.m PZ2 izvijač9 mm
|
9 mm rastri
|
18
|
Višina
|
100 mm
|
Width
|
162 mm
|
Globina
|
50,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,557 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
612,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,654 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
91,420 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami