Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LGY4230 |
Schneider-Electric
 
LGY4230 slika – Schneider- scope
LGY4230
10 plošč + RJ45 ženski konektor
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Serija izdelka Linergy
Izdelek ali sestavni del Konektor
Ime izdelka Linergy TA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Linergy Linergy TA
Združljivost izdelkov Vtičnica RJ45
Komplementarno
Opis omare/stikalnega bloka Stikalni blok (cubicle)
Talna omara
Stenska-montirana omara
Povezave - terminali Vhod: Konektor RJ45
Izhod: Konektor RJ45
Kategorija komunikacijskega omrežja 5e
Tip kabelskega oklopa F/UTP
Vrsta komunikacijskega omrežja Ethernet
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 10,600 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 172,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 21,500 kg
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No