Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LGYN12512 |
Schneider-Electric
 
LGYN12512 slika – Schneider- scope
LGYN12512
Linergy - dodatna nevtralna zbiralka za vijačni dist. blok - 125 A - 12 priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy DS
Izdelek ali sestavni del Razširitveni modul
Igličasta zbiralka, tip distribucijskega terminalskega bloka Nevtralna zbiralka
Opis polov 1N
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Komplementarno
Distribucijski bloki (izhodi) 12 odprtin
Montažna podpora Neposredna pritrditev na zadnji strani
Montažni način Z vijaki
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zEN/IEC 61439-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 3,5 kA za1 s
[Ipk] Dovoljen konični tok 20 kA
Dolžina letve 125 mm
9 mm rastri 14
18 mm rastri 7
Višina 20 mm
Width 125 mm
Globina 35 mm
Teža izdelka 111 g
Povezave - terminali Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li10…35 mm² Togo
Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li4…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 7 kabel/li2,5…25 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 7 kabel/li1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 4 kabel/li1,5…16 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 4 kabel/li1,5…10 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Napajanje: 2,5 N.m PZ2 izvijač9 mm
Napajanje: 2,5 N.m Ploščat izvijač9 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač7,5 mm
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač7,5 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač6,5 mm
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač6,5 mm
Združljivost serije/obsega Compact
Okolje
Standardi IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
EN/IEC 61439-1
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III
Dielektrična trdnost 2500 V
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Barva Bela ( RAL 9003)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 122 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 12,832 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months