Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LGYN12515 |
Schneider-Electric
 
LGYN12515 slika – Schneider- scope
LGYN12515
Linergy - dodatna nevtralna zbiralka za vijačni dist. blok - 125 A - 15 ppriklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy DS
Izdelek ali sestavni del Razširitveni modul
Igličasta zbiralka, tip distribucijskega terminalskega bloka Nevtralna zbiralka
Opis polov 1N
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Komplementarno
Distribucijski bloki (izhodi) 15 odprtin
Montažna podpora Neposredna pritrditev na zadnji strani
Montažni način Z vijaki
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zEN/IEC 61439-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 3,5 kA za1 s
[Ipk] Dovoljen konični tok 20 kA
Dolžina letve 155 mm
9 mm rastri 17
18 mm rastri 8,5
Višina 20 mm
Width 155 mm
Globina 35 mm
Teža izdelka 149 g
Povezave - terminali Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li10…35 mm² Togo
Napajanje: Vijačni priključek 1 kabel/li6…35 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 3 kabel/li10…35 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 3 kabel/li4…25 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Distribucija: Vijačni priključek 11 kabel/li1,5…16 mm² Togo
Distribucija: Vijačni priključek 11 kabel/li1,5…10 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač6,5 mm
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač6,5 mm
Napajanje: 2,5 N.m PZ2 izvijač9,5 mm
Napajanje: 2,5 N.m Ploščat izvijač9,5 mm
Distribucija: 2 N.m PZ2 izvijač8,5 mm
Distribucija: 2 N.m Ploščat izvijač8,5 mm
Združljivost serije/obsega Compact
Okolje
Standardi IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
IEC 61439-2
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III
Dielektrična trdnost 2500 V
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Barva Bela ( RAL 9003)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,0 cm
Paket 1 Teža 155,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,252 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months