Schneider-Electric
 
LJ7K06Q705 slika – Schneider- scope
LJ7K06Q705
TeSys LJ - zaprt zaganjalnik DOL - 0,63 do 1 A - tuljava 24 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LJ
Kratko ime naprave LJ7K
Izdelek ali sestavni del Zaprt DOL motorni zagon
Aplikacija naprave Varnost
Kategorija uporabe AC-3
Sestava naprave Kontaktor
Krmilni transformator
Odklopnik
Moč motorja kW 0,25 kW pri380/400 V AC 50 Hz
Obmo?je nastavitve toplotne za??ite 0,63…1 A
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka Start Bela I
Tipka Zaustavitev Črna O
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
Komplementarno
?tevilka kabelske uvodnice 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
Širina 175 mm
Višina 165 mm
Globina 177 mm
Teža izdelka 2,27 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Material Polikarbonat
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 60529
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,0 cm
Paket 1 Širina 22,5 cm
Paket 1 Dolžina 25,5 cm
Paket 1 Teža 2,27 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev