|
|
|
LJ7K09Q714
TeSys LJ - zaprt zaganjalnik DOL - 6 do 10 A - tuljava 24 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LJ
|
Kratko ime naprave
|
LJ7K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Varnost
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Kontaktor
Krmilni transformator
Odklopnik
|
Moč motorja kW
|
4 kW pri380/400 V AC 50 Hz
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
6…10 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Start Bela I
Tipka Zaustavitev Črna O
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
|
Komplementarno
Številka kabelske uvodnice
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
|
Width
|
175 mm
|
Višina
|
165 mm
|
Globina
|
146 mm
|
Product weight
|
2,27 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Material
|
Polikarbonat
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,466 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
42,580 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|