|
|
|
LJ8K06Q707
TeSys LJ - zaprt reverzirni zaganjalnik DOL - 1,6 do 2,5 A - tuljava 24 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LJ
|
Kratko ime naprave
|
LJ8K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaprt DOL reverzibilni motorni zagon
|
Aplikacija naprave
|
Varnost
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Sestava naprave
|
Povratni kontaktor
Krmilni transformator
Odklopnik
|
Moč motorja kW
|
0,75 kW pri380/400 V AC 50 Hz
|
Območje nastavitve toplotne zaščite
|
1,6…2,5 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka Zaustavitev Črna O
Izbirno stikalo z 2 položajema Start Črna I-II
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
|
Komplementarno
Številka kabelske uvodnice
|
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
|
Width
|
175 mm
|
Višina
|
165 mm
|
Globina
|
177 mm
|
Product weight
|
2,65 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Material
|
Polikarbonat
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Za omaro)
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 60529
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,55 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|