Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LJ8K06Q708 |
Schneider-Electric
 
LJ8K06Q708 slika – Schneider- scope
LJ8K06Q708
TeSys LJ - zaprt reverzirni zaganjalnik DOL - 2,5 do 4 A - tuljava 24 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LJ
Kratko ime naprave LJ8K
Izdelek ali sestavni del Zaprt DOL reverzibilni motorni zagon
Aplikacija naprave Varnost
Kategorija uporabe AC-3
Sestava naprave Povratni kontaktor
Krmilni transformator
Odklopnik
Moč motorja kW 1,5 kW pri380/400 V AC 50 Hz
Območje nastavitve toplotne zaščite 2,5…4 A
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka Zaustavitev Črna O
Izbirno stikalo z 2 položajema Start Črna I-II
Tipka z gobasto glavo Izklop v sili Rdeča
Komplementarno
Številka kabelske uvodnice 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Zgoraj
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 Dno
Width 175 mm
Višina 165 mm
Globina 177 mm
Teža izdelka 2,65 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Material Polikarbonat
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Za omaro)
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 60529
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,0 cm
Paket 1 Širina 22,5 cm
Paket 1 Dolžina 26,0 cm
Paket 1 Teža 2,55 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 107
Pogodbena garancija
Garancija 18 months