Maksimalna diskretna vhodna številka
|
10 zaHiter vhod
12 zaVhod
4 zaReden vnos
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor zaHiter vhod
Ponor zaReden vnos
Vir zaVhod
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaHiter vhod
>= 15 V zaHiter izhod
>= 15 V zaReden vnos
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaHiter vhod
<= 5 V zaHiter izhod
<= 5 V zaReden vnos
|
Diskretni vhodni tok
|
4 mA zaHiter vhod
4 mA zaReden vnos
|
Vhodna impedanca
|
6 kOhm zaHiter vhod
6 kOhm zaReden vnos
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
1,5 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
12 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
4 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
|
Filtriranje proti odboju
|
2 µs do 4 ms Konfiguracijski Hiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
<30 m zaHiter vhod
|
Izolativnost
|
Med kanali in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med kanali
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
12 Izhod
4 Hiter izhod
|
Diskretni izhod logika
|
Vir
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
19,2 do 28,8 V
|
Diskretni izhod tok
|
4 mA zaHiter izhod
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Vgrajeni profesionalni napajalni modul
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
[In] Nazivni tok
|
0,04 A zaVgrajeni profesionalni napajalni modul
0,28 A zaGlavno napajanje
10 A zaI/O močnostni del
|
Vršni tok
|
25 kA <= 500 s)I/O močnostni del
50 kA <= 150 s)Vgrajeni profesionalni napajalni modul
1,2 A > 70 s)Glavno napajanje
100 kA <= 70 s)Glavno napajanje
|
Maksimalna poraba moči v W
|
13,03 W
|
Tip pomnilnika
|
128 MB Flash
64 MB RAM
|
Ura v realnem času
|
Brez uporabnikovega umerjanja ura, premik ure< 30 s/mesec pri25 °C
Z uporabnikovo kalibracijo ura, premik ure<= 6 s/mesec
|
Varnostne kopije podatkov
|
Baterija Spremenljivke tipa ohranitve in obstojne ohranitve
|
Življenjska doba baterije
|
1,5 let/o/i/a
|
Integriran tip povezave
|
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Modbus Glavni/podrejeni RTU/ASCII ali način znakov ASCII RS232/RS485 300 do 115200 bps
1 CAN priključek Moški SUB-D 9 CANmotion vodilo ali CANopen Glavni
1 CAN priključek Moški SUB-D 9 CANopen Glavni
1 enkoder Ženski SUB-D 15
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP Slave 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolirana serijska povezava Mini B USB 480 Mbit/s
1 izolirana serijska povezava USB tipa A 480 Mbit/s
|
Hitrost prenosa
|
10 kbitov/s za dolžino vodila5000 m zaCANopen
1000 kbitov/s za dolžino vodila4 m zaCANopen
125 kbitov/s za dolžino vodila500 m zaCANopen
20 kbitov/s za dolžino vodila2500 m zaCANopen
250 kbitov/s za dolžino vodila250 m zaCANopen
50 kbitov/s za dolžino vodila1000 m zaCANopen
500 kbitov/s za dolžino vodila100 m zaCANopen
800 kbitov/s za dolžino vodila25 m zaCANopen
|
Število vhodov za štetje
|
8 200 kHz
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED CAN0 STS
1 LED Zelena/rdeča CAN1 STS
1 LED Zelena/rumena MBS COM
1 LED na kanal APP0
1 LED Rdeča APP1
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
Width
|
175 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Globina
|
85 mm
|
Teža izdelka
|
0,55 kg
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 142
CSA C22.2 št. 213
UL 508
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CULus
CSA
GOST-R
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 1 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 2000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Zaščiten kabel) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 0,5 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
|