Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

LMC058LF424 |
Schneider-Electric
 
LMC058LF424 slika – Schneider- scope
LMC058LF424
Kompaktna baza - 42 + 4 I/O - napajanje 24 V DC - 2 reži za PCI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon LMC058
Izdelek ali sestavni del Krmilnik pogona
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Diskretna I/O številka 42
Tip baterije 3 V CR2477M Litij
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 10 zaHiter vhod
12 zaVhod
4 zaReden vnos
Diskretna vhodna logika Ponor zaHiter vhod
Ponor zaReden vnos
Vir zaVhod
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Številka analognega vhoda 4
Tip analognega vhoda Tok:0 do 20 mA
Tok:4 do 20 mA
Napetost:+/- 10 V
Ločljivost analognega vhoda 12 bitov
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaHiter vhod
>= 15 V zaHiter izhod
>= 15 V zaReden vnos
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaHiter vhod
<= 5 V zaHiter izhod
<= 5 V zaReden vnos
Diskretni vhodni tok 4 mA zaHiter vhod
4 mA zaReden vnos
Vhodna impedanca 6 kOhm zaHiter vhod
6 kOhm zaReden vnos
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
1,5 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
12 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
4 ms zaHiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
Filtriranje proti odboju 2 µs do 4 ms Konfiguracijski Hiter vhod/navaden vhod in hiter izhod
Maksimalna kabelna razdalja med napravami <30 m zaHiter vhod
Izolativnost Med kanali in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med kanali
Maksimalna diskretna izhodna številka 12 Izhod
4 Hiter izhod
Diskretni izhod logika Vir
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 19,2 do 28,8 V
Diskretni izhod tok 4 mA zaHiter izhod
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Vgrajeni profesionalni napajalni modul
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
[In] Nazivni tok 0,04 A zaVgrajeni profesionalni napajalni modul
10 A zaI/O močnostni del
0,3 A zaGlavno napajanje
Vršni tok 100 kA <= 70 s)Glavno napajanje
25 kA <= 500 s)I/O močnostni del
50 kA <= 150 s)Vgrajeni profesionalni napajalni modul
1,2 A > 70 s)Glavno napajanje
Maksimalna poraba moči v W 14,14 W
Tip pomnilnika 128 MB Flash
64 MB RAM
Ura v realnem času Brez uporabnikovega umerjanja ura, premik ure< 30 s/mesec pri25 °C
Z uporabnikovo kalibracijo ura, premik ure<= 6 s/mesec
Varnostne kopije podatkov Baterija Spremenljivke tipa ohranitve in obstojne ohranitve
Življenjska doba baterije 1,5 let/o/i/a
Integriran tip povezave 1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Modbus Glavni/podrejeni RTU/ASCII ali način znakov ASCII RS232/RS485 300 do 115200 bps
1 CAN priključek Moški SUB-D 9 CANmotion vodilo ali CANopen Glavni
1 CAN priključek Moški SUB-D 9 CANopen Glavni
1 enkoder Ženski SUB-D 15
1 izolirana serijska povezava Ženski RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP Slave 10BASE-T/100BASE-TX
1 izolirana serijska povezava Mini B USB 480 Mbit/s
1 izolirana serijska povezava USB tipa A 480 Mbit/s
2 prosti reži PCI
Hitrost prenosa 10 kbitov/s za dolžino vodila5000 m zaCANopen
1000 kbitov/s za dolžino vodila4 m zaCANopen
125 kbitov/s za dolžino vodila500 m zaCANopen
20 kbitov/s za dolžino vodila2500 m zaCANopen
250 kbitov/s za dolžino vodila250 m zaCANopen
50 kbitov/s za dolžino vodila1000 m zaCANopen
500 kbitov/s za dolžino vodila100 m zaCANopen
800 kbitov/s za dolžino vodila25 m zaCANopen
Število vhodov za štetje 8 200 kHz
Lokalno signaliziranje 1 LED CAN0 STS
1 LED Zelena/rdeča CAN1 STS
1 LED Zelena/rumena MBS COM
1 LED na kanal APP0
1 LED Rdeča APP1
Oznaka CE
Montažna podpora Simetrična DIN-letev
Width 237,5 mm
Višina 99 mm
Globina 85 mm
Teža izdelka 0,77 kg
Okolje
Standardi UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
Certifikati izdelkov CULus
CSA
C-Tick
GOST-R
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 1 V/m ( 2 do 2,7 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 2000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Zaščiten kabel) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 0,5 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,200 cm
Paket 1 Širina 15,800 cm
Paket 1 Dolžina 37,000 cm
Paket 1 Teža 944,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,376 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months