Schneider-Electric
 
LMR0220003 slika – Schneider- scope
LMR0220003
Easy Styl, Modular tipkalo 2M črno
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Tipka
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 2 modula
Aktuator Tipka
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (˝Click-in˝)
Barvni odtenek Črna ( RAL 9005)
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Tip pakiranja Pretočni paket
Nazivni tok 10 A pri250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaTrdna ali fleksibilna kabel/li
Dolžina blankiranja žice 10…12,5 mm
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 34 mm
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 282,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,645 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi