Schneider-Electric
 
LMR0230003 slika – Schneider- scope
LMR0230003
Easy Styl, Modular tipkalo 2M črno zvon noč.osv.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Tipka
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 2 modula
Aktuator Tipka
Aplikacija naprave Stikalo za zvonec
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (˝Click-in˝)
Barvni odtenek Črna ( RAL 9005)
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Tip pakiranja Pretočni paket
Nazivni tok 10 A pri250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaTrdna ali fleksibilna kabel/li
Dolžina blankiranja žice 10…12,5 mm
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 34 mm
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 277,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,591 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS V preiskavi