|
|
|
LMR0711004
Easy Styl, Modular stikalo za žaluzije 1M srebrno
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Styl
|
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Preklopna funkcija
|
Rolete
|
Število modulov
|
1 modul
|
Število rockerjev
|
1
|
Aktuator
|
Rocker
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Easy Styl
|
Način pritrjevanja
|
Na klik (˝Click-in˝)
|
Barvni odtenek
|
Srebrna
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Nazivni tok
|
10 AX pri250 V AC 50/60 Hz
|
Priključna zmogljivost
|
<= 2 x 2,5 mm² zaTrdna ali fleksibilna kabel/li
|
Dolžina blankiranja žice
|
10…12,5 mm
|
Material
|
ABS + PC
|
Višina
|
51 mm
|
Width
|
22 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-1
|
Certifikati izdelkov
|
TSE
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
495,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,207 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
V preiskavi
|
|
|