Schneider-Electric
 
LMR1401002 slika – Schneider- scope
LMR1401002
Easy Styl, Modular stikalo 1M krem noč.osv.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
Število modulov 1 modul
Število rockerjev 1
Aktuator Rocker
Aplikacija naprave Krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (?Click-in?)
Barvni odtenek Krem
Tip pakiranja Preto?ni paket
Nazivni tok 16 AX pri250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaTrdna ali fleksibilna kabel/li
Dol?ina blankiranja ?ice 10…12,5 mm
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 35 mm
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 466,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,544 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi