Schneider-Electric
 
LMR1403001 slika – Schneider- scope
LMR1403001
Easy Styl, Modular tipkalo 2M belo noč.osv.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Tipka
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 2 modula
Aktuator Tipka
Aplikacija naprave Krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (?Click-in?)
Barvni odtenek Bela ( RAL 1015)
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Tip pakiranja Preto?ni paket
Nazivni tok 10 A pri250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaTrdna ali fleksibilna kabel/li
Dol?ina blankiranja ?ice 10…12,5 mm
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 44 mm
Globina 34 mm
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 6,500 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 299,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,854 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni