Schneider-Electric
 
LMR1501001 slika – Schneider- scope
LMR1501001
Stikalo 1P 16A indikator 1M belo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Montaža naprave Podometna
Predstavitev naprave Mehanizem
Preklopna funkcija 1-smerni
Število modulov 1 modul
Število rockerjev 1
Aktuator Rocker
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (˝Click-in˝)
Barvni odtenek Bela
Nazivni tok 16 A pri250 V AC 50/60 Hz
Lokalno signaliziranje With light indicator
Material ABS + PC
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,500 cm
Paket 2 Teža 505,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,307 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko