Schneider-Electric
 
LMR1501004 slika – Schneider- scope
LMR1501004
Stikalo 1P 16A indikator 1M aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Montaža naprave Podometna
Predstavitev naprave Mehanizem
Preklopna funkcija 1-smerni
Število modulov 1 modul
Število rockerjev 1
Aktuator Rocker
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (?Click-in?)
Barvni odtenek Srebrna
Nazivni tok 16 A pri250 V AC 50/60 Hz
Lokalno signaliziranje With light indicator
Material ABS + PC
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 23,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,500 cm
Paket 2 Teža 504,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,304 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 7