|
|
|
LMR1901002
Stikalo križno 2M bež
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Styl
|
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Intermediate switch
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Število modulov
|
2 modula
|
Število rockerjev
|
2
|
Aktuator
|
Rocker
|
Združljivost serije/obsega
|
Easy Styl
|
Način pritrjevanja
|
Na klik (˝Click-in˝)
|
Barvni odtenek
|
Krem
|
Nazivni tok
|
16 A pri250 V AC 50/60 Hz
|
Material
|
ABS + PC
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-1
|
Certifikati izdelkov
|
TSE
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
513,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,420 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
V preiskavi
|
|
|