Schneider-Electric
 
LMR1901003 slika – Schneider- scope
LMR1901003
Stikalo križno 2M črno
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Intermediate switch
Montaža naprave Podometna
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 2 modula
Število rockerjev 2
Aktuator Rocker
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (?Click-in?)
Barvni odtenek ?rna
Nazivni tok 16 A pri250 V AC 50/60 Hz
Material ABS + PC
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,500 cm
Paket 2 Teža 513,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,395 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni