Schneider-Electric
 
LMR1901004 slika – Schneider- scope
LMR1901004
Stikalo križno 2M aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Intermediate switch
Montaža naprave Podometna
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 2 modula
Število rockerjev 2
Aktuator Rocker
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Način pritrjevanja Na klik (˝Click-in˝)
Barvni odtenek Srebrna
Nazivni tok 16 A pri250 V AC 50/60 Hz
Material ABS + PC
Standardi EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov TSE
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 46,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 512,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,408 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi