Schneider-Electric
 
LMR5210001 slika – Schneider- scope
LMR5210001
Easy Styl, Modular vtičnica z zaščito bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E z zaščito
Standard vtičnice Nem?ka
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Preto?ni paket
Nazivni tok 16 A pri230/250 V AC 50 Hz
Priključki - terminali Vijačni priključki
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 44 mm
Globina 39 mm
Teža izdelka 0,037 kg
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 37,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,800 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,100 cm
Paket 2 Teža 421,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 10,754 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko