|
|
|
LMR5210004
Easy Styl, Modular vtičnica z zaščito srebrna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Styl
|
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?nica
|
Število vtičnic
|
1
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Easy Styl
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E z zaščito
|
Standard vtičnice
|
Nem?ka
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Število modulov
|
2 modula
|
Barvni odtenek
|
Srebrna
|
Tip pakiranja
|
Preto?ni paket
|
Nazivni tok
|
16 A pri250 V AC
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki
|
Material
|
ABS + PC
|
Višina
|
51 mm
|
Širina
|
44 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Teža izdelka
|
0,037 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
37,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
415,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,233 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|