Schneider-Electric
 
LMR5310002 slika – Schneider- scope
LMR5310002
Easy Styl, Modular vtičnica z zaščito krem pokrov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E z zaščito
Standard vtičnice Nem?ka
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Krem
Tip pakiranja Preto?ni paket
Nazivni tok 16 A pri250 V AC
Priključki - terminali Vijačni priključki
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 44 mm
Globina 39 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 42,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 466,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,841 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi