Schneider-Electric
 
LMR5310003 slika – Schneider- scope
LMR5310003
Easy Styl, Modular vtičnica z zaščito črna pokrov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E z zaščito
Standard vtičnice Nemška
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Črna
Tip pakiranja Pretočni paket
Nazivni tok 16 A pri250 V AC
Priključki - terminali Vijačni priključki
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 44 mm
Globina 39 mm
Product weight 0,04 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 42,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 459,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,313 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da