Schneider-Electric
 
LMR5310004 slika – Schneider- scope
LMR5310004
Easy Styl, Modular vtičnica z zaščito srebrna pokrov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E z zaščito
Standard vtičnice Nemška
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Srebrna
Tip pakiranja Pretočni paket
Nazivni tok 16 A pri250 V AC
Priključki - terminali Vijačni priključki
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 44 mm
Globina 39 mm
Product weight 0,04 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 42,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 431,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,561 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi