Schneider-Electric
 
LMR5510001 slika – Schneider- scope
LMR5510001
Easy Styl, Modular vtičnica Euro-US 1M bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P
Standard vtičnice Euroameriška
Standardni opis vtičnice Brez ozemlj. kontakta
Število modulov 1 modul
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Pretočni paket
Nazivni tok 16 A pri230/250 V AC 50 Hz
Priključki - terminali Terminali z vijačno objemko
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 45 mm
Product weight 0,021 kg
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 20,400 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 431,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,385 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko