Schneider-Electric
 
LMR5510002 slika – Schneider- scope
LMR5510002
Easy Styl, Modular vtičnica Euro-US 1M krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P
Standard vtičnice Euroameri?ka
Standardni opis vtičnice Brez ozemlj. kontakta
Število modulov 1 modul
Barvni odtenek Krem
Tip pakiranja Preto?ni paket
Nazivni tok 10 A pri230/250 V AC 50 Hz
Priključki - terminali Terminali z vijačno objemko
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 45 mm
Teža izdelka 0,021 kg
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 19,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 426,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,414 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi