Schneider-Electric
 
LMR5510003 slika – Schneider- scope
LMR5510003
Easy Styl, Modular vtičnica Euro-US 1M črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Število vtičnic 1
Predstavitev naprave Mehanizem
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice 2P
Standard vtičnice Euroameri?ka
Standardni opis vtičnice Brez ozemlj. kontakta
Število modulov 1 modul
Barvni odtenek Črna
Tip pakiranja Preto?ni paket
Nazivni tok 10 A pri230/250 V AC 50 Hz
Priključki - terminali Vijačni priključki
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 45 mm
Teža izdelka 0,021 kg
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 19,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 426,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,369 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko