Schneider-Electric
 
LMR6020001 slika – Schneider- scope
LMR6020001
Easy Styl, Modular modul slepi 1M beli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Slepi pokrov
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl Pritrdilni okvir
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Plasti?na vre?ka z nalepko
Količina na set/komplet 2 kosa
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 9 mm
Teža izdelka 0,003 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,500 cm
Paket 1 Teža 4,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 8,500 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 319,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 3,521 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS