|
|
|
LMR6128001
Easy Styl, Modular vtičnica SAT F kon. 1M bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Styl
|
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
SAT konektor
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Združljivost serije/obsega
|
Easy Styl
|
Število modulov
|
1 modul
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip TV vtičnice
|
Individualni vtičnica
|
SAT konektor
|
F tip
|
Tip pakiranja
|
Plastična vrečka z nalepko
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Tip kabla
|
Koaksialen
|
Material
|
ABS + PC
|
Višina
|
51 mm
|
Width
|
22 mm
|
Globina
|
33 mm
|
Product weight
|
0,011 kg
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
528,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,521 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|