Schneider-Electric
 
LMR6128002 slika – Schneider- scope
LMR6128002
Easy Styl, Modular vtičnica SAT F kon. 1M krem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del SAT konektor
Predstavitev naprave Mehanizem
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Krem
Tip TV vtičnice Individualni vtičnica
SAT konektor F tip
Tip pakiranja Plastična vrečka z nalepko
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip kabla Koaksialen
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 33 mm
Product weight 0,011 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 507,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,390 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi