Schneider-Electric
 
LMR6128004 slika – Schneider- scope
LMR6128004
Easy Styl, Modular vtičnica SAT F kon. 1M srebrna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del SAT konektor
Predstavitev naprave Mehanizem
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Srebrna
Tip TV vtičnice Individualni vtičnica
SAT konektor F tip
Tip pakiranja Plasti?na vre?ka z nalepko
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip kabla Koaksialen
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 33 mm
Teža izdelka 0,011 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 9,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 454,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,880 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni