Schneider-Electric
 
LMR6138001 slika – Schneider- scope
LMR6138001
Easy Styl, Modular vtičnica TV-SAT 1M bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del TV-SAT kon?na vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem
Zdru?ljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela
Tip TV vtičnice Individualni vtičnica
SAT konektor F tip
Tip pakiranja Plasti?na vre?ka z nalepko
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip kabla Koaksialen
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Širina 22 mm
Globina 33 mm
Teža izdelka 0,011 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,500 cm
Paket 2 Teža 706,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,072 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni