Schneider-Electric
 
LMR6138003 slika – Schneider- scope
LMR6138003
Easy Styl, Modular vtičnica TV-SAT 1M črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del TV-SAT končna vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Črna
Tip TV vtičnice Individualni vtičnica
SAT konektor F tip
Tip pakiranja Plastična vrečka z nalepko
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip kabla Koaksialen
Material ABS + PC
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 33 mm
Product weight 0,011 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 699,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,664 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni