Schneider-Electric
 
LMR6231001 slika – Schneider- scope
LMR6231001
Easy Styl, Modular vtičnica rj11 4pin ozka bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Styl
Skupina izdelkov Easy Styl
Izdelek ali sestavni del Telefonska vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem s centralno ploščo
Število modulov 1 modul
Združljivost serije/obsega Easy Styl
Tip telefonske vtičnice RJ11 ( 4 kontakt/i
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Pretočni paket
Količina na set/komplet 1 kos
Višina 51 mm
Width 22 mm
Globina 31 mm
Product weight 0,013 kg
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 14,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 5,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 24,000 cm
Paket 2 Teža 316,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 4,049 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko