|
|
|
LMR6232003
Easy Styl, Modular vtič. RJ45 cat 5e 1M črna
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Styl
|
Skupina izdelkov
|
Easy Styl
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podatkovna vtičnica
|
Združljivost serije/obsega
|
Easy Styl
|
Številka vtičnice
|
1
|
Tip podatkovne vtičnice
|
RJ45 Kat.5
|
Tip kabla
|
Zaviti nezaščiteni pari kablov
|
Tip kabelskega oklopa
|
UTP
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Število modulov
|
1 modul
|
Barvni odtenek
|
Črna
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Material
|
ABS + PC
|
Višina
|
51 mm
|
Width
|
22 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Product weight
|
0,013 kg
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
330,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,225 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|